Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSK I90/E30
Typ BSKH09-K0511
|Art.Nr. 7215179
|EAN 4012197308384



Art.Nr. / Typ
Länge
Maß
B
Maß H
Maß b
Maß h
kl. VKE: 1 m
1m
m
Beschreibung
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12.
Montage des Kanals auf Wandauslegern oder als Deckenmontage mit Hängestielen und Auslegern bzw. auf einem mit Gewindestangen abgehängten U-Querprofil. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Brandschutzkanal mit Deckel und vormontierten Verbindungsbeschlägen, Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Montage des Kanals auf Wandauslegern oder als Deckenmontage mit Hängestielen und Auslegern bzw. auf einem mit Gewindestangen abgehängten U-Querprofil. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Brandschutzkanal mit Deckel und vormontierten Verbindungsbeschlägen, Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 238 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Maß B | 238 mm |
| Maß H | 140 mm |
| Maß b | 110 mm |
| Maß h | 50 mm |
Technische Daten
| Nutzquerschnitt | 5500 mm² |
|---|---|
| Mit Lochung | nein |
| Trennwände möglich | ja |
| Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal | 90 |
| Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt | 30 |
| Ummantelung | ohne |
| Werkstoff des Isoliermaterials | Glasfaser-Leichtbeton |
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
| Deckelbefestigung | lose |
| Dimension | 1000x50x110 |
| Werkstoff | Glasfaserleichtbeton |
| Farbe | grau |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
BSKH09-B0511
7215608
kl. VKE: 1 translation missing
1translation missing
translation missing
BSKH09-T0511
7215637
kl. VKE: 1 translation missing
1translation missing
translation missing
BSKH09-VS0511
7215652
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
BSKH09-VF0511
7215662
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
BSKH09-E0511
7215593
kl. VKE: 1 translation missing
1translation missing
translation missing

Art.Nr. 7215608
90°-Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K0511Typ
BSKH09-B0511
kl. VKE: 1 translation missing
1translation missing
translation missing

Art.Nr. 7215637
T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K0511Typ
BSKH09-T0511
kl. VKE: 1 translation missing
1translation missing
translation missing
Typ
BSKH09-VS0511
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Länge
Maß B
Maß H
Maß b
Maß h
Art.Nr.
BSKH09-K0506
1000
188
140
60
50
7215175
BSKH09-K0511
1000
238
140
110
50
7215179
BSKH09-K0521
1000
338
140
210
50
7215183
BSKH09-K1021
1000
338
195
210
105
7215187
Maß
B
Maß H
Maß b
Maß h
BSKH09-K0506
Art.Nr.
7215175
Länge
1000
Maß
B
188
Maß H
140
Maß b
60
Maß h
50
BSKH09-K0511
Art.Nr.
7215179
Länge
1000
Maß
B
238
Maß H
140
Maß b
110
Maß h
50
BSKH09-K0521
Art.Nr.
7215183
Länge
1000
Maß
B
338
Maß H
140
Maß b
210
Maß h
50
BSKH09-K1021
Art.Nr.
7215187
Länge
1000
Maß
B
338
Maß H
195
Maß b
210
Maß h
105