Kennzeichnungsschild
Art.Nr. 7214734 | EAN 4012196591398
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSelbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung eines Kabelkanals als Installationskanal gemäß DIN 4102 Teil 11.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigung selbstklebend ja Breite 43 mm Farbe weiß Länge 250 mm Mit Warn-/Hinweissymbol nein Mit Warn-/Hinweistext ja Nachleuchtend nein Sprache Deutsch Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KS-K DE / 7214734 , 0.17MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdf