Brandschutzkanal PYROLINE® Sun PV I30
Art.Nr. 7214701 | EAN 4012197308681
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Photovoltaikleitungen in und außerhalb von Gebäuden. Die Anforderungen an den Berührungsschutz für Einsatzkräfte werden erfüllt. Klassifizierung I30 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 zum Schutz von Flucht- und Rettungswegen.
Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken und auf Tragsystemen.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Breite 100 mm Deckelbefestigung verschrauben Dimension 1000x40x60 Farbe grau Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 30 Höhe 85 mm Länge 1000 mm Maß B 100 mm Maß b 60 mm Maß H 85 mm Maß h 40 mm Mit Lochung nein Nutzquerschnitt 2400 mm² Trennwände möglich nein Ummantelung ohne Werkstoff Glasfaserleichtbeton Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSKP03-K0406 / 7214701 , 0.22MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandschutzkanal PYROLINE® Con , 2.00MB , pdf