Trockenmörtel PYROMIX® im Papiersack
Art.Nr. 7206104 | EAN 4012195850076
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 20 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 6 Litern Wasser etwa 20 Liter verarbeitungsfähige Masse. Anwendung im Innenbereich.
In trockenen, kühlen aber frostfeien Räumen kann der Trockenmörtel mindestens 12 Monate in verschlossenen Originalgebinden gelagert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Mörtelschott Dimension 20kg Farbe grau Form sonstige Inhalt 20 kg Werkstoff Spezialmörtel Zubehör erforderlich nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MSX-S1 / 7206104 , 0.14MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung MSX-S1 / 7206104 , 0.20MB , pdfLeistungserklärung MSX-S1 / 7206104 , 0.70MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROMIX® , 0.16MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROMIX® , 10.87MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Abschottungen in Decken und Wänden in Holzbauweise , 4.57MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 0.98MB , pdfMontageanleitung PYROMIX® Brandschutzmörtel , 0.10MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt PYROMIX® , 0.17MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.13MB , pdf