Trockenmörtel PYROMIX® im Eimer
Art.Nr. 7206058 | EAN 4012195850083
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 10 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 3 Litern Wasser etwa 10 Liter verarbeitungsfähige Masse. Anwendung im Innenbereich.
In trockenen, kühlen aber frostfeien Räumen kann der Trockenmörtel mindestens 12 Monate in verschlossenen Originalgebinden gelagert werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Mörtelschott Dimension 10kg Form rund Inhalt 10 kg Werkstoff Spezialmörtel Zubehör erforderlich ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MSX-E1 / 7206058 , 0.14MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROMIX® , 10.87MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROMIX® , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Abschottungen in Decken und Wänden in Holzbauweise , 4.57MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PYROMIX® Brandschutzmörtel , 0.10MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt PYROMIX® , 0.05MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf