Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Dübel/
Zubehör Dübel/
Hülsen/
…
/
Distanzhülsen für isolierte Decken
Distanzhülsen für isolierte Decken
Art.Nr. 7205910 | EAN 4012196397372



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 12 Stück
12Stück
Beschreibung
Die Distanzhülsen zur Montage von Abhängebügeln unter isolierten Decken verhindern das Eindrücken der Isolierung beim Anziehen der Befestigungsschrauben.
Gratarm, innen und außen verzinkt.
Gratarm, innen und außen verzinkt.
Technische Daten
Technische Daten
Außendurchmesser | 33,7 mm |
---|---|
Dimension | 33,7x150x3mm |
Farbe | zink |
Innendurchmesser | 27,7 mm |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 150 mm |
---|---|
Maß L | 150 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
DHI 050
50 mm
7205900
DHI 060
60 mm
7205901
DHI 070
70 mm
7205902
DHI 080
80 mm
7205903
DHI 090
90 mm
7205904
DHI 100
100 mm
7205905
DHI 110
110 mm
7205906
DHI 120
120 mm
7205907
DHI 130
130 mm
7205908
DHI 140
140 mm
7205909
DHI 150
150 mm
7205910
Länge
DHI 050
Art.Nr.
7205900
Länge
50 mm
DHI 060
Art.Nr.
7205901
Länge
60 mm
DHI 070
Art.Nr.
7205902
Länge
70 mm
DHI 080
Art.Nr.
7205903
Länge
80 mm
DHI 090
Art.Nr.
7205904
Länge
90 mm
DHI 100
Art.Nr.
7205905
Länge
100 mm
DHI 110
Art.Nr.
7205906
Länge
110 mm
DHI 120
Art.Nr.
7205907
Länge
120 mm
DHI 130
Art.Nr.
7205908
Länge
130 mm
DHI 140
Art.Nr.
7205909
Länge
140 mm
DHI 150
Art.Nr.
7205910
Länge
150 mm