Startseite

Distanzhülsen für isolierte Decken

Art.Nr. 7205903 | EAN 4012196397266

Beschreibung

Die Distanzhülsen zur Montage von Abhängebügeln unter isolierten Decken verhindern das Eindrücken der Isolierung beim Anziehen der Befestigungsschrauben.
Gratarm, innen und außen verzinkt.

Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser33,7 mm
Dimension33,7x80x3mm
Farbezink
Innendurchmesser27,7 mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge80 mm
Maß L80 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Länge
DHI 050
Art.Nr.
7205900
Länge
50 mm
DHI 060
Art.Nr.
7205901
Länge
60 mm
DHI 070
Art.Nr.
7205902
Länge
70 mm
DHI 080
Art.Nr.
7205903
Länge
80 mm
DHI 090
Art.Nr.
7205904
Länge
90 mm
DHI 100
Art.Nr.
7205905
Länge
100 mm
DHI 110
Art.Nr.
7205906
Länge
110 mm
DHI 120
Art.Nr.
7205907
Länge
120 mm
DHI 130
Art.Nr.
7205908
Länge
130 mm
DHI 140
Art.Nr.
7205909
Länge
140 mm
DHI 150
Art.Nr.
7205910
Länge
150 mm