Montageplatte für FireBox T-Serie, Rückseite

Typ MP-T6-B
|
Art.Nr. 7205792
|
EAN 4012196842254
Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Universelle Montageplatte zur Befestigung der FireBox T-Serie an der Rückseite von Kabel- und Gitterrinnen sowie Kabelleitern mit max. 60 mm Seitenhöhe. Ermöglicht die sichere Montage der Funktionserhaltkabel, ohne diese über den Seitenholm biegen zu müssen. Passend für alle FireBoxen.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe175 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
BefestigungsartSchraubbefestigung
Ausführunghorizontal
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,3758 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 F

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Art.Nr. 6221076

Klemmstück LKS 40 FS
Typ
LKS 40 FS

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6016855

Klemmstück G
Typ
GKS 34 G

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Ausführungen

Höhe
MP-T6-F
Art.Nr.
7205790
Breite
300
Höhe
182
MP-T6-B
Art.Nr.
7205792
Breite
300
Höhe
175