Montageplatte für FireBox T-Serie, Vorderseite
Typ MP-T6-F
|Art.Nr. 7205790
|EAN 4012196842223



Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Universelle Montageplatte zur Befestigung der FireBox T-Serie an der Vorderseite von Kabel- und Gitterrinnen sowie Kabelleitern mit max. 60 mm Seitenhöhe. Ermöglicht die sichere Montage der Funktionserhaltkabel, ohne diese über den Seitenholm biegen zu müssen. Passend für alle FireBoxen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Höhe | 182 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| Ausführung | horizontal |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0678 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Art.Nr.
MP-T6-F
300
182
7205790
MP-T6-B
300
175
7205792
Höhe
MP-T6-F
Art.Nr.
7205790
Breite
300
Höhe
182
MP-T6-B
Art.Nr.
7205792
Breite
300
Höhe
175