FireBox T350 geschlossen, leer
Art.Nr. 7205786 | EAN 4012196820269
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unbestückter, geschlossener Verbindungs- oder Kabelabzweigkasten zur freien Konfektionierung mit Keramikklemmen und Kabelverschraubungen. Maß A gibt die verfügbare Tragschienenlänge für die Verdrahtungsklemmen an. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Tragschiene. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen aus Edelstahl. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil12 mit den Klassen E30, E60 und E90.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bestückung Tragschiene Breite 201 mm Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 285x201x120 Einführung von Hinten nein Farbe pastellorange; RAL 2003 Funktionserhalt E 90 Halogenfrei ja Höhe 120 mm Länge 285 mm Lichte Innenmaße 267x182x110 mm Maß A 386 mm Maß B 201 mm Maß H 120 mm Maß L 285 mm Maß L1 205 mm Maß L2 230 mm Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Nennquerschnitt max. 16 mm² Nennquerschnitt min. 0,5 mm² Plombierbar nein Schutzart IP66 Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T350E 0VA / 7205786 , 0.36MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung T350E 0VA / 7205786 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/13-379-1 für Montage an KTS. , 1.99MB , pdfMontageanleitung Firebox , 3.18MB , pdf