FireBox T250 geschlossen, leer
Art.Nr. 7205784 | EAN 4012196820252
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unbestückter, geschlossener Verbindungs- oder Kabelabzweigkasten zur freien Konfektionierung mit Keramikklemmen und Kabelverschraubungen. Maß A gibt die verfügbare Tragschienenlänge für die Verdrahtungsklemmen an. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Tragschiene. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen aus Edelstahl. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil12 mit den Klassen E30, E60 und E90.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bestückung Tragschiene Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 240x190x95 Einführung von Hinten nein Farbe pastellorange; RAL 2003 Funktionserhalt E 90 Halogenfrei ja Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Nennquerschnitt max. 16 mm² Nennquerschnitt min. 0,5 mm² Plombierbar nein Schutzart IP66 Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Breite 190 mm Höhe 95 mm Länge 240 mm Lichte Innenmaße 225x173x86 mm Maß A 286 mm Maß B 190 mm Maß H 95 mm Maß L 240 mm Maß L1 250 mm Maß L2 270 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T250E 0VA / 7205784 , 0.31MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung T250E 0VA / 7205784 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/13-379-1 für Montage an KTS. , 1.99MB , pdfMontageanleitung Firebox , 2.28MB , pdf