FireBox T160 geschlossen, leer
Art.Nr. 7205782 | EAN 4012196820245
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unbestückter, geschlossener Verbindungs- oder Kabelabzweigkasten zur freien Konfektionierung mit Keramikklemmen und Kabelverschraubungen. Maß A gibt die verfügbare Tragschienenlänge für die Verdrahtungsklemmen an. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Tragschiene. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen aus Edelstahl. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil12 mit den Klassen E30, E60 und E90.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bestückung Tragschiene Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 190x150x77 Einführung von Hinten nein Farbe pastellorange; RAL 2003 Funktionserhalt E 90 Halogenfrei ja Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Nennquerschnitt max. 10 mm² Nennquerschnitt min. 0,5 mm² Plombierbar nein Schutzart IP66 Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Breite 150 mm Höhe 77 mm Länge 190 mm Lichte Innenmaße 176x135x67 mm Maß A 130 mm Maß B 150 mm Maß H 77 mm Maß L 190 mm Maß L1 200 mm Maß L2 220 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T160E 0VA / 7205782 , 0.36MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung T160E 0VA / 7205782 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/13-379-1 für Montage an KTS. , 1.99MB , pdfMontageanleitung Firebox , 2.28MB , pdf