FireBox T100 geschlossen, leer
Art.Nr. 7205780 | EAN 4012196820238
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unbestückter, geschlossener Verbindungs- oder Kabelabzweigkasten zur freien Konfektionierung mit Keramikklemmen und Kabelverschraubungen. Maß A gibt die verfügbare Tragschienenlänge für die Verdrahtungsklemmen an. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Tragschiene. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen aus Edelstahl. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil12 mit den Klassen E30, E60 und E90.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bestückung Tragschiene Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 150x116x67 Einführung von Hinten nein Farbe pastellorange; RAL 2003 Funktionserhalt E 90 Halogenfrei ja Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Nennquerschnitt max. 6 mm² Nennquerschnitt min. 0,5 mm² Plombierbar nein Schutzart IP66 Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Breite 116 mm Höhe 67 mm Länge 150 mm Lichte Innenmaße 136x102x57 mm Maß A 101 mm Maß B 116 mm Maß H 67 mm Maß L 150 mm Maß L1 162 mm Maß L2 182 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T100E 0VA / 7205780 , 0.27MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung T100E 0VA / 7205780 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/13-379-1 für Montage an KTS. , 1.99MB , pdfMontageanleitung Firebox , 2.28MB , pdf