FireBox T250 mit Einsteckdichtungen, für Datentechnik, 4x16
Art.Nr. 7205768 | EAN 4012196812165
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verbindungskasten für Datentechnik mit weichen Einsteckdichtungen. Paarige Anzahl der hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen passend zu Datenleitungen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiter-/Schirmklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.
Inklusive 2 x Schraubanker MMSplus P 6x35.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar nein Anzahl der Einführungen 10 Anzahl der Klemmen 20 Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar Bestückung Klemme Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 240x190x95 Einführung von Hinten nein Einführungen 9 x M25 7 x M32 Einzelklemme 16 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe pastellorange; RAL 2003 Form rechteckig Funktionserhalt E 90 für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Halogenfrei ja Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Nennquerschnitt max. 4 mm² Nennquerschnitt min. 0,5 mm² Nennspannung 660 V Plombierbar nein Schlagfest nein Schutzart IP66 Schutzklemme 4 Werkstoff Polypropylen Witterungsbeständig nein Abmessungen
Breite 190 mm Höhe 95 mm Länge 240 mm Lichte Innenmaße 225x173x86 mm Maß B 190 mm Maß H 95 mm Maß L 240 mm Maß L1 250 mm Maß L2 270 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T250ED 4x16AD / 7205768 , 0.33MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung T250ED 4x16AD / 7205768 , 0.23MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/13-379-1 für Montage an KTS. , 1.99MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung FireBox T100 ED..,T 160 ED.. , 0.13MB , pdfMontageanleitung Firebox , 2.28MB , pdf