FireBox T100 mit Einsteckdichtungen, für Datentechnik, 4x4
Art.Nr. 7205764 | EAN 4012196812141
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVerbindungskasten für Datentechnik mit weichen Einsteckdichtungen. Paarige Anzahl der hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen passend zu Datenleitungen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiter-/Schirmklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.
Inklusive 2 x Schraubanker MMSplus P 6x35.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar nein Anzahl der Einführungen 10 Anzahl der Klemmen 5 Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar Bestückung Klemme Breite 116 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,0025 kg CO₂e / 1 Stück Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 150x116x67 Einführung von Hinten nein Einführungen 8 x M25 2 x M32 Einzelklemme 4 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe pastellorange; RAL 2003 Form rechteckig Funktionserhalt E 90 für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Halogenfrei ja Höhe 68 mm Länge 150 mm Lichte Innenmaße 136x102x57 mm Maß B 116 mm Maß H 68 mm Maß L 150 mm Maß L1 162 mm Maß L2 182 mm Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Nennquerschnitt max. 4 mm² Nennquerschnitt min. 0,5 mm² Nennspannung 660 V Plombierbar nein Schlagfest nein Schutzart IP66 Schutzklemme 1 Werkstoff Polypropylen Witterungsbeständig nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T100ED 4x4AD / 7205764 , 0.28MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung T100ED 4x4AD / 7205764 , 0.25MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/13-379-1 für Montage an KTS. , 1.99MB , pdfMontageanleitung Firebox , 3.18MB , pdf