FireBox T160 mit Einsteckdichtungen, 2 Sicherungshalter
Art.Nr. 7205760 | EAN 4012196812400
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten mit zwei Sicherungshaltern und weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.
Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar nein Anzahl der Einführungen 12 Anzahl der Klemmen 7 Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V Bestückung Klemme Breite 150 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,7498 kg CO₂e / 1 Stück Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 190x150x77 Doppelklemmen 3 Einführung von Hinten nein Einführungen 7 x M25 5 x M32 Einzelklemme 3 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe pastellorange; RAL 2003 Form rechteckig Funktionserhalt E 90 für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Halogenfrei ja Höhe 77 mm Länge 190 mm Lichte Innenmaße 176x135x67 mm Maß B 150 mm Maß H 77 mm Maß L 190 mm Maß L1 200 mm Maß L2 220 mm Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Nennquerschnitt min. 10 mm² Nennspannung 660 V Plombierbar nein Schlagfest nein Schutzart IP66 Schutzklemme 1 Werkstoff Polypropylen Witterungsbeständig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T160ED 10A2F / 7205760 , 0.25MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung T160ED 10A2F / 7205760 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/13-379-1 für Montage an KTS. , 1.99MB , pdfMontageanleitung Firebox , 3.18MB , pdf