FireBox T160 mit Einsteckdichtungen, 1 Sicherungshalter

Art.Nr. 7205754 | EAN 4012196812318

IP66
pastellorange; RAL 2003
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten mit einem Sicherungshalter und weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Schutzart IP 66
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 12
Anzahl der Klemmen 6
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V
Bestückung Klemme
Breite 150 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,8631 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 190x150x77
Doppelklemmen 2
Einführung von Hinten nein
Einführungen 7 x M25 5 x M32
Einzelklemme 3
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe pastellorange; RAL 2003
Form rechteckig
Funktionserhalt E 90
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Höhe 77 mm
Länge 190 mm
Lichte Innenmaße 176x135x67 mm
Maß B 150 mm
Maß H 77 mm
Maß L 190 mm
Maß L1 200 mm
Maß L2 220 mm
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Nennquerschnitt min. 10 mm²
Nennspannung 660 V
Plombierbar nein
Schlagfest nein
Schutzart IP66
Schutzklemme 1
Werkstoff Polypropylen
Witterungsbeständig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T100ED 06AF 136x102x57 mm 10 IP66 8 x M25 2 x M32 pastellorange; RAL 2003 7205752
1 Stück 220,60 € Preis / 1 Stück
T160ED 10AF 176x135x67 mm 12 IP66 7 x M25 5 x M32 pastellorange; RAL 2003 7205754
1 Stück 239,70 € Preis / 1 Stück
T250ED 16AF 225x173x86 mm - IP66 9 x M25 7 x M32 pastellorange; RAL 2003 7205756
1 Stück 275,40 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Sicherungshalter für FireBox T-Serie Sicherungshalter für FireBox T-Serie TE-FH 520 7205570
1 Stück 27,80 € Preis / 1 Stück
Keramikklemme, einfach Keramikklemme, einfach TK 10 7205704
5 Stück 626,70 € Preis / 100 Stück
Keramikklemme, doppelt Keramikklemme, doppelt TK 10-2 7205705
5 Stück 785,50 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung für FireBox T-Serie Einsteckdichtung für FireBox T-Serie EDK 25 OR 7205675
10 Stück 51,45 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung für FireBox T-Serie Einsteckdichtung für FireBox T-Serie EDK 32 OR 7205677
10 Stück 89,90 € Preis / 100 Stück
Kennzeichnungsschild für Kabelanlage Kennzeichnungsschild für Kabelanlage KS-E DE 7205423
10 Stück 3,95 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Montageplatte für FireBox T-Serie, Vorderseite Montageplatte für FireBox T-Serie, Vorderseite MP-T6-F 7205790
1 Stück 29,10 € Preis / 1 Stück
Montageplatte für FireBox T-Serie, Rückseite Montageplatte für FireBox T-Serie, Rückseite MP-T6-B 7205792
1 Stück 24,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

EU-Konformitätserklärung T160ED 10AF / 7205754 , 0.16MB , pdf
Download

T160ED 10AF / 7205754
Download