FireBox T100ED mit Außenbefestigung und Sicherungshalter
Art.Nr. 7205752 | EAN 4012196812288
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten mit einem Sicherungshalter und weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.
Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar nein Anzahl der Einführungen 10 Anzahl der Klemmen 6 Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V Bestückung Klemme Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 150x116x67 Doppelklemmen 2 Einführung von Hinten nein Einführungen 8 x M25 2 x M32 Einzelklemme 3 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe pastellorange; RAL 2003 Form rechteckig Funktionserhalt E 90 für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Halogenfrei ja Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Nennquerschnitt min. 6 mm² Nennspannung 660 V Plombierbar nein Schlagfest nein Schutzart IP66 Schutzklemme 1 Werkstoff Polypropylen Witterungsbeständig nein Abmessungen
Breite 116 mm Höhe 67 mm Länge 150 mm Lichte Innenmaße 136x102x57 mm Maß B 116 mm Maß H 67 mm Maß L 150 mm Maß L1 162 mm Maß L2 182 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T100ED 06AF / 7205752 , 0.34MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung T100ED 06AF / 7205752 , 0.23MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/13-379-1 für Montage an KTS. , 1.99MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung FireBox T100 ED..,T 160 ED.. , 0.13MB , pdfMontageanleitung Firebox , 2.28MB , pdf