FireBox T250 mit Einsteckdichtungen, Doppelklemmen
Art.Nr. 7205750 | EAN 4012196812271
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten mit keramischen Doppelklemmen und weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.
Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar nein Anzahl der Klemmen 5 Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar Bestückung Klemme CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,4705 kg CO₂e / 1 Stück Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 240x190x95 Doppelklemmen 4 Einführung von Hinten nein Einführungen 9 x M25 7 x M32 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe pastellorange; RAL 2003 Form rechteckig Funktionserhalt E 90 für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Halogenfrei ja Lichte Innenmaße 225x173x86 mm Maß B 190 mm Maß H 95 mm Maß L 240 mm Maß L1 250 mm Maß L2 270 mm Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Nennquerschnitt min. 16 mm² Nennspannung 660 V Plombierbar nein Schlagfest nein Schutzart IP66 Schutzklemme 1 Werkstoff Polypropylen Witterungsbeständig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T250ED 16-2A / 7205750 , 0.27MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung T250ED 16-2A / 7205750 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/13-379-1 für Montage an KTS. , 1.99MB , pdfMontageanleitung Firebox , 3.18MB , pdf