FireBox T60 mit Einsteckdichtungen
Art.Nr. 7205741 | EAN 4012197356385
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten mit keramischen Einzelklemmen und weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-Gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar nein Anzahl der Klemmen 5 Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar Bestückung Klemme Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 114x114x57 Einführung von Hinten nein Einführungen 7 x M25 Einzelklemme 4 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe pastellorange; RAL 2003 Form rechteckig Funktionserhalt E 90 für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Halogenfrei ja Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Nennquerschnitt min. 6 mm² Nennspannung 660 V Plombierbar nein Schlagfest nein Schutzart IP66 Schutzklemme 1 Werkstoff Polypropylen Witterungsbeständig nein Abmessungen
Breite 114 mm Höhe 58,6 mm Länge 114 mm Lichte Innenmaße 100x100x48 mm Maß B 114 mm Maß H 58,6 mm Maß L 114 mm Maß L1 125,5 mm Maß L2 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T60ED 06A / 7205741 , 0.23MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfKonformitätserklärung T60ED 06A / 7205741 , 0.18MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/13-379-1 für Montage an KTS. , 1.99MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung FireBox T100 ED..,T 160 ED.. , 0.13MB , pdf