Schutzleiterklemme
Art.Nr. 7205709 | EAN 4012197272463
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchutzleiterklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie mit grün-gelber Kennzeichnung.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 7 mm Dimension 24x7x26 Farbe gelb-grün Geeignet für Bandleiteranschluss nein Geeignet für Rundleiteranschluss ja Geeignet für Sammelschiene Flachschiene Geeignet für Sektorleiteranschluss nein Maß B 24 mm Maß H 26 mm Maß L 7 mm Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 140 A Max. Leiterquerschnitt 4 mm² Sammelschienenbreite 6 mm Sammelschienendicke 2,5 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPE 04 / 7205709 , 0.23MB , pdf