Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7205709 / Schutzleiterklemme
Schutzleiterklemme
Art.Nr. 7205708 | EAN 4012196396054
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzleiterklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie mit grün-gelber Kennzeichnung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 4 mm² Geeignet für Bandleiteranschluss nein Geeignet für Rundleiteranschluss ja Geeignet für Sammelschiene Flachschiene Geeignet für Sektorleiteranschluss nein Maß B 19 mm Maß H 26 mm Maß L 6 mm Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 140 A Max. Leiterquerschnitt 4 mm² Sammelschienenbreite 6 mm Sammelschienendicke 6 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPE 04 / 7205708 , 0.20MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdf