Keramikklemme, einfach
Art.Nr. 7205706 | EAN 4012196396047
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hochtemperaturbeständige Keramikklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 16 mm² Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 2 Anzahl der Klemmstellen je Pol 2 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss Dimension 16 mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Isolierstoff Keramik Nennquerschnitt min. 16 mm² Nennspannung 400 V Nennstrom 76 A Polzahl 1 Temperatureinsatzbereich min. 250 °C Transparent nein Abmessungen
Breite 28 mm Höhe 28 mm Länge 15 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TK 16 / 7205706 , 0.29MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung TK 16 / 7205706 , 0.18MB , pdf