Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Kabelabzweigkästen/
FireBox/
FireBox Zubehör/
Klemmleisten/
…
/
Keramikklemme, einfach
Keramikklemme, einfach
Art.Nr. 7205704 | EAN 4012196396030



Art.Nr. / Typ
Nennquerschnitt min.
Nennspannung
Anzahl der Klemmstellen
2
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Beschreibung
Hochtemperaturbeständige Keramikklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004.
Technische Daten
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich | nein |
---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. | 10 mm² |
Anschlussposition | seitlich |
Anzahl der Klemmstellen | 2 |
Anzahl der Klemmstellen je Pol | 2 |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Schraubanschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Schraubanschluss |
Dimension | 10 mm² |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Farbe | creme |
Isolierstoff | Keramik |
Nennquerschnitt min. | 10 mm² |
Nennspannung | 250 V |
Nennstrom | 57 A |
Polzahl | 1 |
Temperatureinsatzbereich min. | 250 °C |
Transparent | nein |
Werkstoff | Steatit |
Abmessungen
Breite | 24 mm |
---|---|
Höhe | 24 mm |
Länge | 12,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Nennquerschnitt min.
Anzahl der Klemmstellen
Nennquerschnitt max.
Nennspannung
Art.Nr.
TK 04
0,5 mm²
2
4 mm²
400 V
7205700
TK 06
6 mm²
2
250 V
7205702
TK 10
10 mm²
2
250 V
7205704
TK 16
16 mm²
2
400 V
7205706
Nennquerschnitt min.
Nennspannung
TK 04
Art.Nr.
7205700
Nennquerschnitt min.
0,5 mm²
Anzahl der Klemmstellen
2
Nennquerschnitt max.
4 mm²
Nennspannung
400 V
TK 06
Art.Nr.
7205702
Nennquerschnitt min.
6 mm²
Nennspannung
250 V
Anzahl der Klemmstellen
2
TK 10
Art.Nr.
7205704
Nennquerschnitt min.
10 mm²
Nennspannung
250 V
Anzahl der Klemmstellen
2
TK 16
Art.Nr.
7205706
Nennspannung
400 V
Nennquerschnitt min.
16 mm²
Anzahl der Klemmstellen
2