Keramikklemme, einfach
Art.Nr. 7205702 | EAN 4012196396023
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHochtemperaturbeständige Keramikklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 6 mm² Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 2 Anzahl der Klemmstellen je Pol 2 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss Breite 21,5 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0027 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 6 mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe creme Höhe 21,5 mm Isolierstoff Keramik Länge 8,5 mm Nennquerschnitt min. 6 mm² Nennspannung 250 V Nennstrom 41 A Polzahl 1 Temperatureinsatzbereich min. 250 °C Transparent nein Werkstoff Steatit - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TK 06 / 7205702 , 0.21MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung TK 06 / 7205702 , 0.13MB , pdf