- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hochtemperaturbeständige Keramikklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 4 mm² Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 2 Anzahl der Klemmstellen je Pol 2 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss Dimension 4 mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Isolierstoff Keramik Nennquerschnitt max. 4 mm² Nennquerschnitt min. 0,5 mm² Nennspannung 400 V Nennstrom 32 A Polzahl 1 Temperatureinsatzbereich min. 250 °C Transparent nein Abmessungen
Breite 21,5 mm Höhe 21,5 mm Länge 8,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TK 04 / 7205700 , 0.29MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung TK 04 / 7205700 , 0.18MB , pdf
Deutschland - Deutsch