Einsteckdichtung für FireBox T-Serie
Typ EDK 40 OR
|Art.Nr. 7205679
|EAN 4012196280582



Art.Nr. / Typ
für Durchmesser min.
für Durchmesser max.
Größe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Die weiche Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Farbe: pastellorange.
Farbe: pastellorange.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß D1 | 44,1 mm |
|---|---|
| Maß D2 | 40,2 mm |
| Maß L | 13,4 mm |
| Maß A | 2,2 mm |
| Maß D3 | 5 mm |
| Maß D5 | 15 mm |
| Maß D4 | 10 mm |
Technische Daten
| für Durchmesser min. | 0 mm |
|---|---|
| für Durchmesser max. | 34 mm |
| Halogenfrei | nein |
| Größe | M40 |
| für Wandstärke min. | 2,2 |
| Nenndurchmesser | 40 mm |
| Ausführung | abschneidbar |
| Dimension | M40 |
| Werkstoff | Thermoplastisches Elastomer |
| Farbe | pastellorange; RAL 2003 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0404 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Durchmesser min.
für Durchmesser max.
Größe
Art.Nr.
EDK 25 OR
0
22
M25
7205675
EDK 32 OR
0
27
M32
7205677
EDK 40 OR
0
34
M40
7205679
für Durchmesser max.
Größe
EDK 25 OR
Art.Nr.
7205675
für Durchmesser min.
0
für Durchmesser max.
22
Größe
M25
EDK 32 OR
Art.Nr.
7205677
für Durchmesser min.
0
für Durchmesser max.
27
Größe
M32
EDK 40 OR
Art.Nr.
7205679
für Durchmesser min.
0
für Durchmesser max.
34
Größe
M40