Einsteckdichtung für FireBox T-Serie
Art.Nr. 7205677 | EAN 4012196280568
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDie weiche Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Farbe: pastellorange.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung abschneidbar Dimension M32 Farbe pastellorange; RAL 2003 für Durchmesser max. 27 mm für Wandstärke min. 2,2 Größe M32 Halogenfrei nein Maß A 2,2 mm Maß D1 36,4 mm Maß D2 32,3 mm Maß D3 5 mm Maß D4 10 mm Maß D5 15 mm Maß L 11,4 mm Nenndurchmesser 32 mm Werkstoff Thermoplastisches Elastomer - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EDK 32 OR / 7205677 , 0.17MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdf