Einsteckdichtung für FireBox T-Serie

Art.Nr. 7205675 | EAN 4012196280551

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die weiche Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Farbe: pastellorange.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
Dimension M25
Farbe pastellorange; RAL 2003
für Durchmesser max. 22 mm
für Wandstärke min. 2,2
Größe M25
Halogenfrei nein
Maß A 2,2 mm
Maß D1 29,5 mm
Maß D2 25,4 mm
Maß D3 5 mm
Maß D4 10 mm
Maß D5 15 mm
Maß L 10,1 mm
Nenndurchmesser 25 mm
Werkstoff Thermoplastisches Elastomer
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser max. Größe Art.Nr. Menge kl. VKE
EDK 25 OR 22 mm M25 7205675
10 Stück
EDK 32 OR 27 mm M32 7205677
10 Stück
EDK 40 OR 34 mm M40 7205679
10 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EDK 25 OR / 7205675
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C