Kabelverschraubung mit Gegenmutter im Set
Art.Nr. 7205666 | EAN 4012196028269
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 inklusive vormontierter Gegenmutter.
Für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Polychloropren-/Acrylnitrilbutadien-Kautschuk. Angespritzte Formdichtlippe am Zwischenstutzen, kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich.
VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP 68 bei 5 bar 1 h.
Für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 in Verbindung mit den geschlossenen Kabelabzweigkästen der FireBox T-Serie.
Farbe: pastellorange.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 21 mm Dichtbereich D min. 15 mm Dimension M32 Farbe pastellorange; RAL 2003 Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M32 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 11 mm Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 7,5 Nm Maß E1 (mm) 41 mm Maß E2 46 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter ja Schlagfest nein Schlüsselweite 36 Schlüsselweite 1 36 mm Schlüsselweite 2 41 mm Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 41 mm Maß G M32 x 1,5 mm Maß L max. 40 mm Maß L min. 29 mm Maß L1 11 mm Maß L2 6 mm Maß L3 7 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM32+ OR / 7205666 , 0.21MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC VM32+ OR / 7205666 , 0.16MB , pdf