Kabelverschraubung mit Gegenmutter im Set
Art.Nr. 7205663 | EAN 4012196028245
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungRobuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 inklusive vormontierter Gegenmutter.
Für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Polychloropren-/Acrylnitrilbutadien-Kautschuk. Angespritzte Formdichtlippe am Zwischenstutzen, kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich.
VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP 68 bei 5 bar 1 h.
Für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 in Verbindung mit den geschlossenen Kabelabzweigkästen der FireBox T-Serie.
Farbe: pastellorange.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 17 mm Dichtbereich D min. 9 mm Dimension M25 Farbe pastellorange; RAL 2003 Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M25 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 10 mm Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 5 Nm Maß E 32 mm Maß E1 (mm) 32 mm Maß E2 36 mm Maß G M25 x 1,5 mm Maß L max. 35 mm Maß L min. 26 mm Maß L1 10 mm Maß L2 6 mm Maß L3 6,5 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter ja Schlagfest nein Schlüsselweite 29 Schlüsselweite 1 29 mm Schlüsselweite 2 32 mm Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM25+ OR / 7205663 , 0.19MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung V-TEC VM25+ OR / 7205663 , 0.13MB , pdf