Kabelverschraubung mit Gegenmutter im Set

Art.Nr. 7205657 | EAN 4012196632800

nein
pastellorange; RAL 2003
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 inklusive vormontierter Gegenmutter.
Für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Polychloropren-/Acrylnitrilbutadien-Kautschuk. Angespritzte Formdichtlippe am Zwischenstutzen, kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich.
VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP 68 bei 5 bar 1 h.
Für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 in Verbindung mit den geschlossenen Kabelabzweigkästen der FireBox T-Serie.
Farbe: pastellorange.
Technische Daten

Technische Daten

Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 10 mm
Dichtbereich D min. 4,5 mm
Dimension M16
Farbe pastellorange; RAL 2003
Flachkabelverschraubung nein
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M16 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 9 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Maß E1 (mm) 22 mm
Maß E2 25 mm
Maß G M16 x 1,5 mm
Maß L max. 23,5 mm
Maß L min. 21,5 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 5 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest nein
Schlüsselweite 20
Schlüsselweite 1 20 mm
Schlüsselweite 2 22 mm
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich max. 65 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM16+ OR M16 x 1,5 nein pastellorange; RAL 2003 7205657
10 Stück 351,00 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM20+ OR M20 x 1,5 nein pastellorange; RAL 2003 7205660
10 Stück 465,45 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM25+ OR M25 x 1,5 nein pastellorange; RAL 2003 7205663
10 Stück 713,30 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM32+ OR M32 x 1,5 nein pastellorange; RAL 2003 7205666
10 Stück 1.186,10 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM40+ OR M40 x 1,5 nein pastellorange; RAL 2003 7205669
10 Stück 2.609,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

V-TEC VM16+ OR / 7205657
Download