Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7205766 / FireBox T100 mit Einsteckdichtungen, für Datentechnik, 4x8

FireBox T100ED für Datentechnik mit Außenbefestigung

Art.Nr. 7205583 | EAN 4012195993148

7205583 / T 100 ED 4-10 AD
136x102x57 mm
10
IP66
8 x M25 2 x M32
pastellorange; RAL 2003
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Halogenfreier Kabelabzweigkasten mit vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90.

Farbe: pastellorange.

Komplett montierte Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneten Schutzleiterklemmen. Lieferung mit 2 Brandschutz-Schraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung an den Außenlaschen.
Der Aderdurchmesser der Datenkabel beträgt Ø 0,8 mm. Bis zu 6 starre Kupferadern (0,5 mm²) pro Klemme möglich. Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK08.

Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Schutzart IP 66
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der Klemmen 10
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V
Bestückung Klemme
Breite 116 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,7577 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 150x116x67
Einführung von Hinten nein
Einführungen 8 x M25 2 x M32
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe pastellorange; RAL 2003
Form rechteckig
Funktionserhalt E 90
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Höhe 67 mm
Länge 150 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Nennquerschnitt min. 4 mm²
Nennspannung 660 V
Plombierbar nein
Schlagfest nein
Schutzart IP66
Werkstoff Polypropylen
Witterungsbeständig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 100 ED 4-10 AD 136x102x57 mm 10 IP66 8 x M25 2 x M32 pastellorange; RAL 2003 7205583
1 Stück 193,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

Download

T 100 ED 4-10 AD / 7205583
Download