Brandschutzplatte, 1-fach gelocht

Art.Nr. 7205462 | EAN 4012196814183

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gelochte Brandschutzplatte (Baustoffklasse A1) als wirksame Bekleidungssmaßnahme für die Befestigung an tragenden Holzbauteilen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs Feuerschutzplatte
Breite 120 mm
Dimension 190x120x20
Farbe grau
Höhe 20 mm
Länge 190 mm
Maß L 190 mm
Werkstoff Glasfaserleichtbeton
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GLB-PG1 150 mm 150 mm 7205460
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
GLB-PG2 190 mm 190 mm 7205462
1 Stück 20,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

GLB-PG2 / 7205462
Download