Kennzeichnungshalter für Gitterrinnen
Art.Nr. 7205400 | EAN 4012196812639
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKennzeichnungshalter zur Befestigung an Gitterrinnen für die zulassungsgerechte Kennzeichnung von Kabelanlagen nach DIN 4102 Teil 12. Passend für das Kennzeichnungsschild KS-E. Mit Klemmlaschen für eine werkzeuglose Montage.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs sonstige Dimension 252x45 Ersatzteil nein Farbe zink Höhe 45 mm Länge 252 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Zubehör ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GR-KS FS / 7205400 , 0.14MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdf