Halbschale PYROCOMB® Intube
Art.Nr. 7204306 | EAN 4012196448081
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Innenbeschichtete Halbschale, die im Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsrohren belegt werden kann. Anwendung im Innenbereich. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstand bis 120 Minuten.
Verschluss mit einem mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse PYROCOAT® ASX. Das System ist besonders für den Unterflurbereich geeignet.
Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz sonstige Dimension 200x116x65mm Durchmesser 120 mm Farbe grau Form rund für Öffnung max. 165 mm für Öffnung min. 125 mm Werkstoff Polyvinylchlorid Zubehör erforderlich nein Abmessungen
Länge 200 mm Maß B 118 mm Maß D min. 106 mm Maß L 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CTS-HP200 / 7204306 , 0.23MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung PYROCOMB® Intube , 0.20MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 0.98MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung PYROCOMB® Intube , 0.04MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf