Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø90 mm

Art.Nr. 7204292 | EAN 4012196810178

80,6 mm
100 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Innenbeschichtete Rohrschalen mit Klickverschluss. Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsrohren belegbar. Anwendung im Innenbereich. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstand bis 120 Minuten.
Verschluss mit 2 mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse PYROCOAT® ASX.
In einigen Anwendungsfällen ist der Einsatz von metallischen Spannbändern zur Sicherung der Rohrschalen in leichten Trennwänden vorgeschrieben. Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Fertigteilschott
Dimension 81x150mm
Durchmesser 90 mm
Farbe grau
Form rund
für Öffnung max. 100 mm
für Öffnung min. 100 mm
Länge 150 mm
Maß B 90 mm
Maß D min. 80,6 mm
Maß L 150 mm
Werkstoff Polyvinylchlorid
Zubehör erforderlich nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D min. Maß L für Öffnung min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CTS 09150 80,6 mm 150 mm 100 mm 7204292
1 Stück 116,20 € Preis / 1 Stück
CTS 09300 80,6 mm 300 mm 100 mm 7204296
1 Stück 136,60 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche ASX-K 7202310
1 Stück 20,30 € Preis / 1 Stück
Kennzeichnungsschild DE Kennzeichnungsschild DE KS-S DE 7205425
1 Stück 5,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung CTS 09150 / 7204292 , 0.20MB , pdf
Download

Download
Download

CTS 09150 / 7204292
Download