Einlegeblock für PYROPLUG® MagicBox

Art.Nr. 7204188 | EAN 4012197343347

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Einlageblock zum Füllen nicht belegter Bereiche in den MagicBoxen, auch zum vollständigen Füllen der MagicBoxen beim Einsatz als Reserveabschottung. Fugenverschluss mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Schaumblöcke
Breite 100 mm
Dimension 300x100x60
Farbe braun
Form eckig
Höhe 60 mm
Länge 300 mm
Maß d 60 mm
Werkstoff Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff
Zubehör erforderlich ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PMB-SI 4 7204184
4 Stück 58,90 € Preis / 1 Stück
PMB-SI 8 7204188
8 Stück 53,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung PMB-SI 8 / 7204188 , 0.20MB , pdf
Download

Download
Download

PMB-SI 8 / 7204188
Download