PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 110 mm
Typ PMB 160-3 A2
|Art.Nr. 7204170
|EAN 4012196811977



Art.Nr. / Typ
Innenhöhe
Innenbreite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Breite | 623 mm |
| Höhe | 166 mm |
| Maß d | 605 mm |
| Maß D min. | 623 mm |
| Innenhöhe | 115 mm |
| Innenbreite | 605 mm |
Technische Daten
| Zubehör erforderlich | ja |
|---|---|
| Ausführung Brandschutz | Schottkasten |
| Form | eckig |
| Dimension | 300x623x166 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4113 |
| Farbe | edelstahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Innenhöhe
Innenbreite
Art.Nr.
PMB 110-3 A2
115
105
7204150
PMB 120-3 A2
115
205
7204154
PMB 130-3 A2
115
305
7204158
PMB 140-3 A2
115
405
7204162
PMB 150-3 A2
115
505
7204166
PMB 160-3 A2
115
605
7204170
Innenbreite
PMB 110-3 A2
Art.Nr.
7204150
Innenhöhe
115
Innenbreite
105
PMB 120-3 A2
Art.Nr.
7204154
Innenhöhe
115
Innenbreite
205
PMB 130-3 A2
Art.Nr.
7204158
Innenhöhe
115
Innenbreite
305
PMB 140-3 A2
Art.Nr.
7204162
Innenhöhe
115
Innenbreite
405
PMB 150-3 A2
Art.Nr.
7204166
Innenhöhe
115
Innenbreite
505
PMB 160-3 A2
Art.Nr.
7204170
Innenhöhe
115
Innenbreite
605