PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 110 mm
Art.Nr. 7204166 | EAN 4012196811960
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Schottkasten Breite 523 mm Dimension 300x523x166 Form eckig Höhe 166 mm Innenbreite 505 mm Innenhöhe 115 mm Länge 300 mm Maß d 505 mm Maß D min. 523 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4113 Zubehör erforderlich ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PMB 150-3 A2 / 7204166 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung PMB 150-3 A2 / 7204166 , 0.20MB , pdfZulassungsbescheinigung Abschottungen PYROPLUG® MagicBox , 1.64MB , pdfZulassungsbescheinigung Insulation PYROPLUG® MagicBox , 2.09MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 0.98MB , pdfMontageanleitung PYROPLUG® MagicBox , 3.61MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf