PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 110 mm

Art.Nr. 7204162 | EAN 4012196811953

115 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Schottkasten
Breite 423 mm
Dimension 300x423x166
Farbe edelstahl
Form eckig
Höhe 166 mm
Innenbreite 405 mm
Innenhöhe 115 mm
Länge 300 mm
Maß d 405 mm
Maß D min. 423 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4113
Zubehör erforderlich ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Innenhöhe Innenbreite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PMB 110-3 A2 115 mm 105 mm 7204150
1 Stück 206,70 € Preis / 1 Stück
PMB 120-3 A2 115 mm 205 mm 7204154
1 Stück 254,40 € Preis / 1 Stück
PMB 130-3 A2 115 mm 305 mm 7204158
1 Stück 312,70 € Preis / 1 Stück
PMB 140-3 A2 115 mm 405 mm 7204162
1 Stück 365,70 € Preis / 1 Stück
PMB 150-3 A2 115 mm 505 mm 7204166
1 Stück 450,50 € Preis / 1 Stück
PMB 160-3 A2 115 mm 605 mm 7204170
1 Stück 503,50 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT® NG FBS-S 7203800
1 Stück 56,90 € Preis / 1 Stück
Kennzeichnungsschild DE Kennzeichnungsschild DE KS-S DE 7205425
1 Stück 5,75 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger SKA 05 VZ 7202436
1 Stück 35,80 € Preis / 1 Stück
Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendelabhängung Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendelabhängung SKP 05 VZ 7202446
1 Stück 34,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung PMB 140-3 A2 / 7204162 , 0.20MB , pdf
Download

Download
Download

PMB 140-3 A2 / 7204162
Download