PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 110 mm

Typ PMB 150-4 A2
|
Art.Nr. 7204136
|
EAN 4012196811861
Art.Nr. / Typ
Innenhöhe
Innenbreite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge300 mm
Breite523 mm
Höhe181 mm
Maß d505 mm
Maß D min.523 mm
Innenhöhe114 mm
Innenbreite505 mm

Technische Daten

Zubehör erforderlichja
Ausführung BrandschutzSchottkasten
Formeckig
Dimension300x523x181
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4113
Farbeedelstahl

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
FBS-S

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
KS-S DE

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Innenbreite
PMB 110-4 A2
Art.Nr.
7204120
Innenhöhe
114
Innenbreite
105
PMB 120-4 A2
Art.Nr.
7204124
Innenhöhe
114
Innenbreite
205
PMB 130-4 A2
Art.Nr.
7204128
Innenhöhe
114
Innenbreite
305
PMB 140-4 A2
Art.Nr.
7204132
Innenhöhe
114
Innenbreite
405
PMB 150-4 A2
Art.Nr.
7204136
Innenhöhe
114
Innenbreite
505
PMB 160-4 A2
Art.Nr.
7204140
Innenhöhe
114
Innenbreite
605