PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 110 mm

Art.Nr. 7204132 | EAN 4012196811854

114 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Schottkasten
Breite 423 mm
Dimension 300x423x181
Farbe edelstahl
Form eckig
Höhe 181 mm
Innenbreite 405 mm
Innenhöhe 114 mm
Länge 300 mm
Maß d 405 mm
Maß D min. 423 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4113
Zubehör erforderlich ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Innenhöhe Innenbreite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PMB 110-4 A2 114 mm 105 mm 7204120
1 Stück 270,30 € Preis / 1 Stück
PMB 120-4 A2 114 mm 205 mm 7204124
1 Stück 344,50 € Preis / 1 Stück
PMB 130-4 A2 114 mm 305 mm 7204128
1 Stück 424,00 € Preis / 1 Stück
PMB 140-4 A2 114 mm 405 mm 7204132
1 Stück 477,00 € Preis / 1 Stück
PMB 150-4 A2 114 mm 505 mm 7204136
1 Stück 614,80 € Preis / 1 Stück
PMB 160-4 A2 114 mm 605 mm 7204140
1 Stück 742,00 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT® NG FBS-S 7203800
1 Stück 56,90 € Preis / 1 Stück
Kennzeichnungsschild DE Kennzeichnungsschild DE KS-S DE 7205425
1 Stück 5,75 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger SKA 05 VZ 7202436
1 Stück 35,80 € Preis / 1 Stück
Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendelabhängung Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendelabhängung SKP 05 VZ 7202446
1 Stück 34,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung PMB 140-4 A2 / 7204132 , 0.20MB , pdf
Download

Download
Download

PMB 140-4 A2 / 7204132
Download