PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 110 mm
Art.Nr. 7204128 | EAN 4012196811847
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBrandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Schottkasten Breite 323 mm Dimension 300x323x181 Farbe edelstahl Form eckig Höhe 181 mm Innenbreite 305 mm Innenhöhe 114 mm Länge 300 mm Maß d 305 mm Maß D min. 323 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4113 Zubehör erforderlich ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PMB 130-4 A2 / 7204128 , 0.29MB , pdfEU-Konformitätserklärung PMB 130-4 A2 / 7204128 , 0.20MB , pdfLeistungserklärung PMB 130-4 A2 / 7204128 , 0.73MB , pdfZulassungsbescheinigung Abschottungen PYROPLUG® MagicBox , 1.64MB , pdfZulassungsbescheinigung Insulation PYROPLUG® MagicBox , 2.09MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 0.98MB , pdfMontageanleitung PYROPLUG® MagicBox , 3.61MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.13MB , pdf