PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 110 mm
Typ PMB 110-4 A2
|Art.Nr. 7204120
|EAN 4012196811809



Art.Nr. / Typ
Innenhöhe
Innenbreite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Breite | 123 mm |
| Höhe | 181 mm |
| Maß d | 105 mm |
| Maß D min. | 123 mm |
| Innenhöhe | 114 mm |
| Innenbreite | 105 mm |
Technische Daten
| Zubehör erforderlich | ja |
|---|---|
| Ausführung Brandschutz | Schottkasten |
| Form | eckig |
| Dimension | 300x123x181 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4113 |
| Farbe | edelstahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Innenhöhe
Innenbreite
Art.Nr.
PMB 110-4 A2
114
105
7204120
PMB 120-4 A2
114
205
7204124
PMB 130-4 A2
114
305
7204128
PMB 140-4 A2
114
405
7204132
PMB 150-4 A2
114
505
7204136
PMB 160-4 A2
114
605
7204140
Innenbreite
PMB 110-4 A2
Art.Nr.
7204120
Innenhöhe
114
Innenbreite
105
PMB 120-4 A2
Art.Nr.
7204124
Innenhöhe
114
Innenbreite
205
PMB 130-4 A2
Art.Nr.
7204128
Innenhöhe
114
Innenbreite
305
PMB 140-4 A2
Art.Nr.
7204132
Innenhöhe
114
Innenbreite
405
PMB 150-4 A2
Art.Nr.
7204136
Innenhöhe
114
Innenbreite
505
PMB 160-4 A2
Art.Nr.
7204140
Innenhöhe
114
Innenbreite
605