PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 60 mm
Art.Nr. 7204050 | EAN 4012196812103
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Schottkasten Dimension 300x623x116 Form eckig Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zubehör erforderlich ja Abmessungen
Breite 623 mm Höhe 116 mm Innenbreite 605 mm Innenhöhe 65 mm Länge 300 mm Maß d 605 mm Maß D min. 623 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PMB 660-3 A2 / 7204050 , 0.24MB , pdfZulassungsbescheinigung Abschottungen PYROPLUG® MagicBox , 1.64MB , pdfZulassungsbescheinigung Insulation PYROPLUG® MagicBox , 2.09MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfMontageanleitung PYROPLUG® MagicBox , 3.61MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf