PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 60 mm

Art.Nr. 7204046 | EAN 4012196812097

65 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Schottkasten
Breite 523 mm
Dimension 300x523x116
Farbe edelstahl
Form eckig
Höhe 116 mm
Innenbreite 505 mm
Innenhöhe 65 mm
Länge 300 mm
Maß d 505 mm
Maß D min. 523 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zubehör erforderlich ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Innenhöhe Innenbreite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PMB 610-3 A2 65 mm 105 mm 7204030
1 Stück 196,10 € Preis / 1 Stück
PMB 620-3 A2 65 mm 205 mm 7204034
1 Stück 238,50 € Preis / 1 Stück
PMB 630-3 A2 65 mm 305 mm 7204038
1 Stück 291,50 € Preis / 1 Stück
PMB 640-3 A2 65 mm 405 mm 7204042
1 Stück 344,50 € Preis / 1 Stück
PMB 650-3 A2 65 mm 505 mm 7204046
1 Stück 424,00 € Preis / 1 Stück
PMB 660-3 A2 65 mm 605 mm 7204050
1 Stück 477,00 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT® NG FBS-S 7203800
1 Stück 56,90 € Preis / 1 Stück
Kennzeichnungsschild DE Kennzeichnungsschild DE KS-S DE 7205425
1 Stück 5,75 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger SKA 05 VZ 7202436
1 Stück 35,80 € Preis / 1 Stück
Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendelabhängung Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendelabhängung SKP 05 VZ 7202446
1 Stück 34,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung PMB 650-3 A2 / 7204046 , 0.20MB , pdf
Download

Download
Download

PMB 650-3 A2 / 7204046
Download