PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 60 mm
Art.Nr. 7204042 | EAN 4012196812080
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBrandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Brandschutz Schottkasten Breite 423 mm Dimension 300x423x116 Farbe edelstahl Form eckig Höhe 116 mm Innenbreite 405 mm Innenhöhe 65 mm Länge 300 mm Maß d 405 mm Maß D min. 423 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zubehör erforderlich ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PMB 640-3 A2 / 7204042 , 0.25MB , pdfEU-Konformitätserklärung PMB 640-3 A2 / 7204042 , 0.20MB , pdfLeistungserklärung PMB 640-3 A2 / 7204042 , 0.73MB , pdfZulassungsbescheinigung Abschottungen PYROPLUG® MagicBox , 1.64MB , pdfZulassungsbescheinigung Insulation PYROPLUG® MagicBox , 2.09MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 0.98MB , pdfMontageanleitung PYROPLUG® MagicBox , 3.61MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.13MB , pdf