PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 60 mm
Typ PMB 620-3 A2
|Art.Nr. 7204034
|EAN 4012196812066



Art.Nr. / Typ
Innenhöhe
Innenbreite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Breite | 223 mm |
| Höhe | 116 mm |
| Maß d | 205 mm |
| Maß D min. | 223 mm |
| Innenhöhe | 65 mm |
| Innenbreite | 205 mm |
Technische Daten
| Zubehör erforderlich | ja |
|---|---|
| Ausführung Brandschutz | Schottkasten |
| Form | eckig |
| Dimension | 300x223x116 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Innenhöhe
Innenbreite
Art.Nr.
PMB 610-3 A2
65
105
7204030
PMB 620-3 A2
65
205
7204034
PMB 630-3 A2
65
305
7204038
PMB 640-3 A2
65
405
7204042
PMB 650-3 A2
65
505
7204046
PMB 660-3 A2
65
605
7204050
Innenbreite
PMB 610-3 A2
Art.Nr.
7204030
Innenhöhe
65
Innenbreite
105
PMB 620-3 A2
Art.Nr.
7204034
Innenhöhe
65
Innenbreite
205
PMB 630-3 A2
Art.Nr.
7204038
Innenhöhe
65
Innenbreite
305
PMB 640-3 A2
Art.Nr.
7204042
Innenhöhe
65
Innenbreite
405
PMB 650-3 A2
Art.Nr.
7204046
Innenhöhe
65
Innenbreite
505
PMB 660-3 A2
Art.Nr.
7204050
Innenhöhe
65
Innenbreite
605