PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 60 mm
Typ PMB 640-4 A2
|Art.Nr. 7204012
|EAN 4012196812011



Art.Nr. / Typ
Innenhöhe
Innenbreite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Breite | 423 mm |
| Höhe | 131 mm |
| Maß d | 405 mm |
| Maß D min. | 423 mm |
| Innenhöhe | 64 mm |
| Innenbreite | 405 mm |
Technische Daten
| Zubehör erforderlich | ja |
|---|---|
| Ausführung Brandschutz | Schottkasten |
| Form | eckig |
| Dimension | 300x423x130 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Innenhöhe
Innenbreite
Art.Nr.
PMB 610-4 A2
64
105
7204000
PMB 620-4 A2
64
205
7204004
PMB 630-4 A2
64
305
7204008
PMB 640-4 A2
64
405
7204012
PMB 650-4 A2
64
505
7204016
PMB 660-4 A2
64
605
7204020
Innenbreite
PMB 610-4 A2
Art.Nr.
7204000
Innenhöhe
64
Innenbreite
105
PMB 620-4 A2
Art.Nr.
7204004
Innenhöhe
64
Innenbreite
205
PMB 630-4 A2
Art.Nr.
7204008
Innenhöhe
64
Innenbreite
305
PMB 640-4 A2
Art.Nr.
7204012
Innenhöhe
64
Innenbreite
405
PMB 650-4 A2
Art.Nr.
7204016
Innenhöhe
64
Innenbreite
505
PMB 660-4 A2
Art.Nr.
7204020
Innenhöhe
64
Innenbreite
605